Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Membranventile

Membranventile sind die Allrounder unter den Ventilen. Der große Vorteil liegt unter anderem darin, dass nur zwei Bauteile mit dem Betriebsmedium in Berührung kommen: die Membrane und der Ventilkörper. Dank der hermetischen Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper sind sie bestens für Anwendungen mit besonderen hygienischen Anforderungen geeignet.
Drei unterschiedliche GEMÜ Membranventile für industrielle Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • Universell einsetzbar: Für hochreine bis stark verschmutzte und abrasive Medien geeignet.
  • Beliebige Durchflussrichtung: Erleichtert den Einbau in die Rohrleitung.
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb: Erlaubt die sehr gute Reinigbarkeit aller medienberührenden Bauteile.
  • Typische Betriebsmedien: Neutrale und aggressive Medien, saubere und verschmutzte, abrasive Medien, Flüssigkeiten und Gase, Schlämme, Pulver und Stäube
43 Ergebnisse
  • Elektromotorisches 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 629 mit eSyLite Antrieb
  • Elektromotorisches 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 639 mit eSyStep Antrieb
  • Elektrisch angetriebenes Membranventil mit Kunststoffgehäuse und Rohranschlüssen – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie-, Pharma- und Halbleiterindustrie.
  • Elektrisch angetriebenes Membranventil mit Kunststoffgehäuse und Verschraubungen – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie- und Halbleiterindustrie.
  • Elektrisch automatisiertes Membranventil mit Stellungsrückmeldung und Verschraubungsanschlüssen – ideal für Prozessautomation, Wasseraufbereitung und chemische Verfahrenstechnik.
  • Elektromotorisches 2/2-Wege-Tiefsitzmembranventil GEMÜ 638 mit Metallkörper
  • Elektromotorisches 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 649 mit Metallkörper und eSyDrive Antrieb
  • Elektromotorisches 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 628 mit Metallkörper